MAF/S 441-11Y
Numer katalogowy:163006789

Opis produktu
- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65
- Temperatura otoczenia −30 … +90 °C
- Wyłącznik poziomu do silosów i zbiorników
- Aluminiowa obudowa, Stożek detekcji
- Możliwość aktywowania z każdej strony
- Wyłączenie przy odchyleniu o 30° lub przy nacisku od spodu
- 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 1 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
- Pozycja montażu pionowy
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)