MAH2-33A01
Numer katalogowy:101210465

Opis produktu
- Symetryczny montaż, śruby po obu stronach
- Klasa ochrony IP69K
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMAH2-33A01
Numer artykułu (Numer katalogowy)101210465
EAN (European Article Number)4030661666419
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Właściwości ogólne
WykonanieAdd-on module main switch 40 A
KonstrukcjaNeutral contact module late make/early breake
Warunki montażu (mechaniczne)Moduł dodatkowy do montażu w późniejszym terminie, przeznaczony do wyłączników głównych montowanych z przodu
Materiał obudowyTworzywo
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto30g
Dane ogólne - właściwości
Number of main contacts1
Dane mechaniczne
MontażŚruby
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,75 mm², elastyczny1 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum6 mm², elastyczny10 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły8AWG
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego2,5Nm
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość72mm
Szerokość20mm
Wysokość40mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia+0 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny40A
Rated operating voltage690VAC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia15.000A
Zdolność przełączania, AC-311.000W
Zdolność przełączania, AC-2315.000W
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Mounting screws included in the delivery
Note
Uwaga (informacje ogólne)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 12:42