MBGAC311YE
Numer katalogowy:103007921

Opis produktu
- Obudowa E-Stop z zółtą pokrywą wg normy ANSI
- Obudowa E-Stop z kołnierzem ochronnym
- Aluminiowa obudowa
- dostosowane do wytrzymałego osprzętu tablicowego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuMBGAC311YE
Numer artykułu (Numer katalogowy)103007921
EAN (European Article Number)4030661474489
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Właściwości ogólne
WykonanieObudowa zespołu
Materiał obudowyAluminium
Kolor górnej części obudowyRAL 1012 (żółty)
Kolor dolnej części obudowySzare
Ciężar brutto600g
Dane ogólne - właściwości
Ilość pozycji1
Liczba dławic kablowych1
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejod przodu
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość100mm
Wysokość80mm
Głębokość100mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.07.2026, 22:35