MBGAC422
Numer katalogowy:161217249

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M20
- Aluminiowa obudowa
- dostosowane do wytrzymałego osprzętu tablicowego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMBGAC422
Numer artykułu (Numer katalogowy)161217249
EAN (European Article Number)4030661444475
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Właściwości ogólne
KonstrukcjaAssembly housing
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Kolor górnej części obudowyRAL 7001 (szary)
Kolor dolnej części obudowyRAL 7001 (grey)
Ciężar brutto850g
Dane ogólne - właściwości
UziemienieTak
Ilość pozycji2
Liczba dławic kablowych1
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Montażfour rear-side mounting holes 5 mm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość160mm
Szerokość100mm
Wysokość80mm
Mounting diameter22,3mm
Odstęp52 x 146mm
Odległość między środkami otworów40mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 18:29