MBGAC565
Numer katalogowy:161213390

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M20
- Aluminiowa obudowa
- dostosowane do wytrzymałego osprzętu tablicowego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMBGAC565
Numer artykułu (Numer katalogowy)161213390
EAN (European Article Number)4030661444550
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Właściwości ogólne
KonstrukcjaAssembly housing
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Kolor górnej części obudowyRAL 7001 (szary)
Kolor dolnej części obudowyRAL 7001 (grey)
Ciężar brutto1.300g
Dane ogólne - właściwości
UziemienieTak
Ilość pozycji5
Liczba dławic kablowych1
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Montażfour rear-side mounting holes 5 mm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M25 x 1,5
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość305mm
Szerokość100mm
Wysokość80mm
Mounting diameter22,3mm
Odstęp66 x 291mm
Odległość między środkami otworów50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 01:51