MBGHAC311YE
Numer katalogowy:103007922
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa E-Stop z zółtą pokrywą wg normy ANSI
- Obudowa E-Stop z kołnierzem ochronnym
- 1 Wlot kablowy M20
- Aluminiowa obudowa
- dostosowane do wytrzymałego osprzętu tablicowego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMBGHAC311YE
Numer artykułu (Numer katalogowy)103007922
EAN (European Article Number)4030661474472
Właściwości ogólne
KonstrukcjaAssembly housing
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Kolor górnej części obudowyRAL 1012 (żółty)
Kolor dolnej części obudowyRAL 7001 (grey)
Ciężar brutto600g
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
kołnierz ochronny w pokrywie obudowy Tak
UziemienieTak
Ilość pozycji1
Liczba dławic kablowych1
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Montażfour rear-side mounting holes 5 mm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość100mm
Szerokość100mm
Wysokość105mm
Mounting diameter22,3mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.10.2026, 02:39