MBH4-11A01
Numer katalogowy:101217383

Opis produktu
- Symetryczny montaż, śruby po obu stronach
- Kombinacja zestyków NC/NO
- Klasa ochrony IP69K
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMBH4-11A01
Numer artykułu (Numer katalogowy)101217383
EAN (European Article Number)4030661639260
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Właściwości ogólne
WykonanieAdd-on module main switch 63 A
KonstrukcjaAuxiliary contact module 1 NO late make/early breake + 1 NC
Warunki montażu (mechaniczne)Moduł dodatkowy do montażu w późniejszym terminie, przeznaczony do wyłączników głównych montowanych z przodu
Materiał obudowyTworzywo
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych2
Dane mechaniczne
MontażŚruby
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne1 mm², elastyczny
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm², elastyczny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły14AWG
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego1,8Nm
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość72mm
Szerokość20mm
Wysokość40mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Rated operating voltage500VAC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia3.000A
Kategoria użytkowania AC-15500VAC
Kategoria użytkowania AC-151,5A
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Mounting screws included in the delivery
Note
Uwaga (informacje ogólne)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 04:33