MBK311/GB
Numer katalogowy:101018717

Opis produktu
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP67
- dostosowane do wytrzymałego osprzętu tablicowego
- 2 wloty kablowe M20
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMBK311/GB
Numer artykułu (Numer katalogowy)101018717
EAN (European Article Number)4030661439631
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Właściwości ogólne
WykonanieObudowa zespołu
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo poliamidowe wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Kolor górnej części obudowyRAL 1018 (żółty)
Kolor dolnej części obudowyRAL 7021 (grey-black)
Ciężar brutto244g
Dane ogólne - właściwości
Wybijane otwory na dławice kabloweTak
UziemienieTak
Ilość pozycji1
Liczba przyłączy mechanicznych1
Liczba dławic kablowych2
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejleft and right
Wykonanie śrub mocujących4x M4
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyPE
Prowadzenie przewodów2 x M20
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość85mm
Szerokość85mm
Wysokość84mm
Mounting diameter22,3mm
Odstęp70 x 70mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-40 ... +100 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 03:35