MD 250-22Z-1276-2
Numer katalogowy:101093235

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- Wytrzymała budowa
- 2 wloty kablowe M25
- Klasa ochrony IP67
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMD 250-22Z-1276-2
Numer artykułu (Numer katalogowy)101093235
EAN (European Article Number)4030661364452
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
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
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto4.019g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO2
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Żywotność mechaniczna, najmniejszy5.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Trwałość elementu przełączającego: 10 milionów operacji przy 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Energia uderzenia, maksimum7J
Rozwarcie styków2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, maksimum3m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Actuation speed for slow action, minimum300mm/min
Actuation speed for snap action, minimum3.000mm/min
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M25 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika125mm
Szerokość czujnika146mm
Wysokość czujnika257mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Rated operating voltage230VAC
Prąd znamionowy4.000mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Element przełączający2 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Uwaga (element przełączający)z podwójną przerwą
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Czas przełączania, maksimum5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Czas przełączania, maksimum35ms
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane elektryczne - zestyki
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15400VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.10.2026, 10:47