MELDELEUCHTE G24 -M16
Numer katalogowy:101150876
Archiwum

Opis produktu
- czerwona dioda LED i zielona dioda LED
- soczewka biała (przezroczysta)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMELDELEUCHTE G24 -M16
Numer artykułu (Numer katalogowy)101150876
EAN (European Article Number)4030661287935
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Właściwości ogólne
Kolor kopułyBiałe
Ciężar brutto14g
Dane ogólne - właściwości
Lampka wskaźnikowaTak
Liczba żył przewodu3
Optical signalYes
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum1,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu0,2m
Przekrój żyły0,34mm²
Przekrój żyły22AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height20mm
Schlüsselweite17SW
Średnica kopułki15mm
Średnica, gwint metryczny ISO z podaniem skokuM16 x 1.5
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-5 ... +70 °C
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy20mA
Wskaźnik stanu
Kolor diody LEDczerwonyzielone
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.10.2026, 11:04