MH 302-11Y-M16
Numer katalogowy:101168077

Opis produktu
- z dźwignia z rolką kształt H
- Przyłącze M16 x 1,5
- Mikrowyłącznik, hermetyczny
- Odporny na olej i benzynę
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuMH 302-11Y-M16
Numer artykułu (Numer katalogowy)101168077
EAN (European Article Number)4030661220468
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowyPainted (steelblue RAL 5011)
Materiał pokrywyLight alloy die-casting
Materiał dźwigniMetal
Ciężar brutto100g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką, kształt H
Materiał rolkiGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Moment aktywujący, minimalne0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionScrew terminals M16 x 1.5
Prowadzenie przewodówM16 x 1.5
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15220VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Element przełączającyZestyk przełączny z podwójnym odstępem
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro (AgNi 15)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.08.2026, 06:51