MKSE32/2X401
Numer katalogowy:103043427

Opis produktu
- bez Pierścień zamka
- Głębokość montażu 112 mm
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Montażowe nakrętka radełkowana
- do 6 mm Grubość panelu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMKSE32/2X401
Numer artykułu (Numer katalogowy)103043427
EAN (European Article Number)4030661561868
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneIEC/EN 60068-2-20
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Odporność materiału (kwas)partly suitable
Materiał mieszkówGuma
Grubość materiału mieszka uszczelniającego1mm
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor mieszka uszczelniającegoCzarne
Ciężar brutto240g
Dane ogólne - właściwości
Zastosowanie zewnętrzneTak
Galwanicznie rozdzielone mostki zestykówTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba zestyków pomocniczych4
Ilość kierunków2
Liczba pozycji wyłącznika2
Dane mechaniczne
Pozycja zatrzaskiwanialeweprawe
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła aktywacji, ok.11N
Montażnakrętka radełkowana
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Głębokość montażu112mm
Długość dźwigni77mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Średnica do montażu zgodnie z IEC/EN 60947-122.3 + 0.4mm
Odstęp80 x 80mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Odporność na wibracje10 … 200 Hz, z 20 g
odporność na uderzenie110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui440 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Element przełączający1 zestyk (NC) 1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC) 1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NC) 1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC) 1 zestyk (NO)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Switching elementlatching - latching
Note
Uwaga (pozycje przełączania)Pozycja A, B
Uwaga - Odporność chemiczna
Odporność materiału (olej)partly suitable
Odporność materiału (ozon)not suitable
Odporność materiału (warunki atmosferyczne)suitable
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 01:35