ML30.241-70
Numer katalogowy:103015923

Opis produktu
- Zasilacz na szynę montażową dla systemów 1-fazowych
- Szeroki zakres wejściowy 100-240V
- Wyjście: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Sprawność do 89,4%
- Szerokość konstrukcyjna 22,5mm
- Szybka instalacja i podłączenie
- Montaż na szynie DIN
- Przedni potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego (od 22 do 28 V)
- Zintegrowana cewka PFC
- Duża strefa wejściowa (automatyczny wybór)
- Doskonały zakres temperatur i wydajność
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuML30.241-70
Numer artykułu (Numer katalogowy)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
eCl@ss number, version 12.027-04-07-01
eCl@ss number, version 11.027-04-07-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-04-07-01
ETIM number, version 7.0EC002540
ETIM number, version 6.0EC002540
Właściwości ogólne
NormyEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
Niesprzyjające warunki klimatyczneIEC 60068-2-30
Ciężar brutto140g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED1
Dane mechaniczne
Montażmontaż na standardowej szynie wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum6 mm²
Moment dokręcania zacisków1Nm
Dopuszczalny rodzaj przewoduElastyczneSztywny przewód pełny
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość75mm
Głębokość91mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP20
Temperatura otoczenia-10 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje2 g
odporność na uderzenie30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości50Hz60Hz
Operating voltage100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage100 ... 240 VAC
Prąd znamionowy300mA540mA
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne100VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum240VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne100VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum240VAC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum110VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum300VDC
Napięcie wyjściowe DC24 ... 28 VDC
Maksymalny prąd wyjściowy1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Moc wyjściowa, maksimum30W
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.11.2026, 15:59