Mostek Stykowy SPEZ 2006
Numer katalogowy:101168210
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMostek Stykowy SPEZ 2006
Numer artykułu (Numer katalogowy)101168210
EAN (European Article Number)4030661639109
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-05
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał aktywatoraMosiądz ze srebrną powłoką w tworzywie termoplastycznym
Ciężar brutto7g
Dane mechaniczne
aktywatorprosty
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość40mm
Szerokość40mm
Głębokość9mm
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)AZ 06AZ 06xAZ 07AZ 08AZ 13AZ 14-1AZ 19
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.10.2026, 02:31