MP-AZ/AZM201-B30
Numer katalogowy:101194218

Opis produktu
- Płyta montażowa do szybkiego i łatwego montażu
- Metal, lakierowany proszkowo
- Odpowiedni dla drzwi z zawiasami po prawej i po lewej stronie
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMP-AZ/AZM201-B30
Numer artykułu (Numer katalogowy)101194218
EAN (European Article Number)4030661498218
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Zakres dostawy
Zakres dostawy1x Płyta montażowa
Właściwości ogólne
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
MateriałMetal
Kolor produktuBlack
Ciężar brutto688g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość162mm
Wysokość115mm
Głębokość5mm
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)AZ/AZM201-B30-G1/G2
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 15:32