MP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Numer katalogowy:101214126

Opis produktu
- Płyta montażowa do szybkiego i łatwego montażu
- Metal, lakierowany proszkowo
- Odpowiedni dla drzwi z zawiasami po prawej i po lewej stronie
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214126
EAN (European Article Number)4030661399126
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Właściwości ogólne
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
MateriałMetal
Kolor produktuBlack
Ciężar brutto1.230g
Dane mechaniczne - Wymiary
Głębokość5mm
uwagasee dimensional drawing
Zakres dostawy
Zakres dostawy2x płyta montażowa, 2x śruba montażowa
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)AZ/AZM201-B30-G1/G2AZM201 + BDF200
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.08.2026, 20:59