MP-AZ/AZM300-1
Numer katalogowy:103003172

Opis produktu
- Płyta adaptera z tworzywa sztucznego do stosowania w drzwiach zlicowanych
- Kontur zewnętrzny zoptymalizowany dla AZM300
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMP-AZ/AZM300-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103003172
EAN (European Article Number)4030661427522
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
MateriałTworzywo
Kolor produktuBlack
Ciężar brutto86g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość101mm
Głębokość18,5mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.10.2026, 04:05