MP-AZM40
Numer katalogowy:103045324

Opis produktu
- Zestaw płyt montażowych do blokady elektromagnetycznej AZM40 i siłownika AZM40-B1
- Nadaje się do systemów profili o szerokości 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm i 60 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMP-AZM40
Numer artykułu (Numer katalogowy)103045324
EAN (European Article Number)4030661564807
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
MateriałStal nierdzewna
Kolor produktuSrebro
Ciężar brutto283g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość80mm
Głębokość6mm
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x fix mounting plate
Note
Uwaga (informacje ogólne)The universal mounting plate is suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 00:17