MP190
Numer katalogowy:131029969

Opis produktu
- do prostego montażu AZM190 na systemach profilowych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMP190
Numer artykułu (Numer katalogowy)131029969
EAN (European Article Number)8905236105739
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto50g
Note
Uwaga (informacje ogólne)Do drzwi lewych płyta montażowa z blokadą musi zostać obrócona o 180°.Montaż blokady i płyty montażowej wewnątrz, do drzwi prawych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 19:42