MP190-V
Numer katalogowy:133009486

Opis produktu
- Montaż blokady i płyty montażowej wewnątrz, do drzwi prawych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMP190-V
Numer artykułu (Numer katalogowy)133009486
EAN (European Article Number)8905236101144
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto40g
Note
Uwaga (informacje ogólne)Montaż blokady i płyty montażowej wewnątrz, do drzwi prawych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 14:10