MP190-VD
Numer katalogowy:103009487
Archiwum

Opis produktu
- Montaż blokady i płyty montażowej wewnątrz, do drzwi lewych
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuMP190-VD
Numer artykułu (Numer katalogowy)103009487
EAN (European Article Number)4030661479125
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto40g
Note
Uwaga (informacje ogólne)Montaż blokady i płyty montażowej wewnątrz, do drzwi lewych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 10:20