MS-1031
Numer katalogowy:101207785
Archiwum

Opis produktu
- Zestaw z 2 kątownikami montażowymi
- do Lustro ULS-A4
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-1031
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207785
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
MateriałStal
Ciężar brutto120g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość52mm
Głębokość42mm
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x Kątownik montażowy8x Śruby
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)ULS-A4
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 19:28