MS-1035
Numer katalogowy:101217102
Archiwum

Opis produktu
- Zestaw z 4 kątownikami montażowymi
- Stal nierdzewna (V4A)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-1035
Numer artykułu (Numer katalogowy)101217102
EAN (European Article Number)4030661410692
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
MateriałStal nierdzewna
Ciężar brutto2.000g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość52mm
Głębokość42mm
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego4x Kątownik montażowy16x Śruby
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 23:13