MS-1038
Numer katalogowy:101207757
Archiwum

Opis produktu
- Zestaw z 4 kątownikami montażowymi
- do SLC / SLG 420 - 425
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-1038
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207757
EAN (European Article Number)4030661628578
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego4x Kątownik montażowy16x Śruby
Właściwości ogólne
Materiał kątownika montażowegoStal nierdzewna
Ciężar brutto200g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość52mm
Głębokość42mm
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SLCSLG 420 - 425
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.11.2026, 13:48