MS-1051
Numer katalogowy:101207758
Archiwum

Opis produktu
- Montaż centralny jest alternatywnym sposobem montażu do bocznej części profilu.
- zestaw montażowy do centralnego mocowania
- do SLC / SLG 420 - 425
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-1051
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207758
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
Materiał kątownika montażowegoStal
Ciężar brutto500g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość42mm
Głębokość38mm
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x Kątownik montażowy4x Nakrętki młoteczkowe4x Śruby
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SLCSLG 420 - 425
Note
Uwaga (informacje ogólne)W przypadku większych obciążeń mechanicznych (np. wibracji) zaleca się połączenie środkowych wsporników.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 08:48