MS 6620-11-K-Z 1,5M
Numer katalogowy:101100353
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuMS 6620-11-K-Z 1,5M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101100353
EAN (European Article Number)4030661006307
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatoraSynthetic rubber (NBR)
Ciężar brutto135g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyPółokrągła kalota gumowa
Żywotność mechaniczna, najmniejszy3.000.000operacji
Siła przełączania8N
Rozwarcie styków0.35 mm
Siła wypychająca, minimalne1N
Szybkość najazdu, minimalne10mm/min
Powtarzalność punktów przełączania0,05mm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1,5m
przyłączeH05VV-F 3x 0,75 mm²
uwaga0,75 mm²
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-151A
Element przełączającyZestyk przełączny z pojedynczym odstępem
Zasada przełączaniaDziałanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Maksymalna częstotliwość przełączania30.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.08.2026, 05:09