MS-AZ/AZM300-B1-1
Numer katalogowy:103002891

Opis produktu
- Osłona blaszana z aluminium jako zasłona
- Głowice gwintowane wykonane z aluminium z gwintem M6 z gumowymi podkładkami
- Do stosowania na drzwiach szklanych i z tworzywa sztucznego w maszynach o wysokich wymaganiach projektowych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-AZ/AZM300-B1-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103002891
EAN (European Article Number)4030661427492
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
MateriałAluminium
Kolor produktuSrebro
Ciężar brutto100g
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego1x aluminiowa blacha ochronna 128 x 36 x 1 mm2x aluminiowa głowica gwintowana Ø 20 mm z gwintem M62x Dysk gumowy 11,2 x 20 x 1 mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.10.2026, 20:31