MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568
Archiwum
Numer katalogowy:103006851


Opis produktu
- Kontrola zaryglowania
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
- Zwolnienie ręczne