MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568
Archiwum
Numer katalogowy:103005000


Opis produktu
- Kontrola zaryglowania
- Konektor M23 12-polowy,
- Bezczynny, regulowany przycisk i dioda LED
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
- Zwolnienie ręczne