MS-AZM40-L
Numer katalogowy:133056997

Opis produktu
- Tamper-proof cover for AZM40
- AZM40 hinged on the left
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-AZM40-L
Numer artykułu (Numer katalogowy)133056997
EAN (European Article Number)8905236108334
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Właściwości ogólne
KonstrukcjaTamper protection cover
Warunki montażu (mechaniczne)Mocowanie śrubowe
Materiał obudowyTworzywo
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto29g
Dane mechaniczne
MontażŚruby
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-25 ... +65 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 02:15