MS-AZM400
Numer katalogowy:103009179

Opis produktu
- Zestaw montażowy składa się z dwóch płyt, czterech śrub z łbem stożkowym M6 i czterech nakrętek specjalnych M6
- Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm
- Płyty montażowe z otworami podłużnymi do optymalnego ustawienia
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-AZM400
Numer artykułu (Numer katalogowy)103009179
EAN (European Article Number)4030661472706
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x fix mounting plate4x Nakrętki4x Śruby
Właściwości ogólne
MateriałMetal
Kolor produktuSrebro
Ciężar brutto396g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Wysokość120mm
Głębokość5mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 21:41