MS-BDF40
Numer katalogowy:133056999

Opis produktu
- Manipulation protection cover for BDF40 and BDF20
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-BDF40
Numer artykułu (Numer katalogowy)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Właściwości ogólne
KonstrukcjaTamper protection cover
Warunki montażu (mechaniczne)Mocowanie śrubowe
Materiał obudowyTworzywo
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto37g
Dane mechaniczne
MontażŚruby
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość40mm
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-40 ... +100 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.11.2026, 10:54