MS-BDF40-NHK
Numer katalogowy:103057000

Opis produktu
- Emergency stop protection collar
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-BDF40-NHK
Numer artykułu (Numer katalogowy)103057000
EAN (European Article Number)4030661658995
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Właściwości ogólne
WykonanieEmergency stop protective collar
Konstrukcjaprotective collar
Warunki montażu (mechaniczne)Mocowanie śrubowe
Materiał obudowyTworzywo
Kolor obudowyyellow
Ciężar brutto13g
Dane mechaniczne
MontażŚruby
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość57mm
Szerokość40mm
Wysokość37,5mm
Warunki otoczenia
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.10.2026, 07:21