MS-MSL
Numer katalogowy:103005573

Opis produktu
- Zestaw wsporników wyciszających w wersji L składający się z 2 profili aluminiowych (20x20x400 mm) przymocowanych do profilu czujnika za pomocą 2 wsporników w kształcie litery U
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-MSL
Numer artykułu (Numer katalogowy)103005573
EAN (European Article Number)4030661436494
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
MateriałAluminium
Ciężar brutto1.000g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość400mm
Szerokość20mm
Wysokość20mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 04:43