MS-MST-SG
Numer katalogowy:103055512

Opis produktu
- Zestaw wsporników wyciszających w wersji T składający się z 4 profili aluminiowych (20x20x400 mm) przymocowanych do SG za pomocą 2 wsporników U SG
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS-MST-SG
Numer artykułu (Numer katalogowy)103055512
EAN (European Article Number)4030661659565
Właściwości ogólne
MateriałAluminium
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość400mm
Szerokość20mm
Wysokość20mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.11.2026, 00:07