MS MZM 100-W
Numer katalogowy:101185510

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMS MZM 100-W
Numer artykułu (Numer katalogowy)101185510
EAN (European Article Number)4030661343464
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto210g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość63mm
Wysokość120mm
Głębokość44mm
Zakres dostawy
Zakres dostawyŚruba ampulowa z łbem cylindrycznym M6 x 40: 2x Śruba ampulowa z łbem cylindrycznym M6 x 40
Zakres dostawy materiału montażowego1x Kątownik montażowy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.10.2026, 03:26