MSP 452-11/11Y-2186
Numer katalogowy:101127983

Opis produktu
- 2 wloty kablowe
- Dodatkowa tabliczka znamionowa z datą produkcji na pokrywie
- Obudowa metalowa
- 4 Zestyki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMSP 452-11/11Y-2186
Numer artykułu (Numer katalogowy)101127983
EAN (European Article Number)4030661031873
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto1.700g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy3.000.000operacji
Rozwarcie styków2 x 0,5 mm
moment aktywujący0,2Nm
Typ mocowania wałuFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
Uwaga (wpust kablowy)with plug
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły12AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika64mm
Szerokość czujnika118mm
Wysokość czujnika174mm
Długość wału30mm
średnica wałka10mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Element przełączający1 zestyk NO, 1 zestyk NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Czas przełączania, maksimum43.221ms
Czas przełączania, maksimum10ms
Note
Uwaga (informacje ogólne)Przesunięcie bloków zestyków umożliwia ustawienia liczby obrotów trzpienia pomiędzy 4 i 55 obrotów. Ruch martwy wynosi przynajmniej 5 obrotów w każdą stronę.Ten wrzecionowy wyłącznik krańcowy z wkładką migową nadaje się do stosowania wyłącznie w normalnych i średnich warunkach roboczych, np. w obrabiarkach, żurawiach i przenośnikach.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.09.2026, 18:53