MUT-SET-T-SG-02
Numer katalogowy:103055492

Opis produktu
- Rozwiązanie plug and play dla aplikacji wyciszających
- Skrócony czas instalacji i okablowania
- Łatwe okablowanie z MCU-02 tylko jeden kabel do szafy sterowniczej
- Jeden numer części dla wszystkich komponentów
- Zestaw mutingu typu T do montażu na SG5/SG6, zestaw z 2 czujnikami mutingu, MCU-02, mocowaniem i kablem
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMUT-SET-T-SG-02
Numer artykułu (Numer katalogowy)103055492
EAN (European Article Number)4030661645957
Właściwości ogólne
WykonanieX-Muting
Ciężar brutto2.330g
Dane mechaniczne
MontażObudowa ochronna SG
Zakres dostawy
Zakres dostawy1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103055512 MS-MST-SG - Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at SG with 2pcs U-brackets2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D832 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.10.2026, 01:45