MV8H 330-11Y-A-G24
Numer katalogowy:101158920

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuMV8H 330-11Y-A-G24
Numer artykułu (Numer katalogowy)101158920
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Kształt popychaczaRolka
Materiał obudowyOdlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto287g
Dane ogólne - właściwości
Lampka wskaźnikowaTak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Rozwarcie styków2 x 0,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne1mm/min
moment aktywujący0,5Nm
Powtarzalność punktów przełączania0,02mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły13AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika40mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika129,5mm
Szerokość rolki8,5mm
Średnica rolki20mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
odporność na uderzenie50 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152,5A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Czas przełączania, maksimum1,5ms
Czas przełączania, maksimum10ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.08.2026, 00:09