MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A
Numer katalogowy:101211069
Archiwum

Opis produktu
- Aktywator monitorowany
- Konektor M23, 8+1-polowy
- Ryglowany napięciem
- Automatyczne zatrzaśnięcie
- Blokady elektromagnetyczne z nowatorską i unikalną zasadą działania.
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMZM 100 B ST-1P2PW2REM-A
Numer artykułu (Numer katalogowy)101211069
EAN (European Article Number)4030661389110
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Informacje ogólneUniwersalne kodowanie
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaindukcyjne
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Czas reakcji, maksimum150ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum150ms
Ciężar brutto665g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciemTak
Aktywator monitorowanyTak
ZatrzaskiwanieTak
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Łączenie szeregoweTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych 2
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcją blokady
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni dla aplikacji3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Prędkość aktywacji ≤ 0,5 m/sZadziałania dla osłon ≤ 5 kg
Przesunięcie kątowe między blokadą i aktywatorem, maksimum2°
Minimalny odstęp między urządzeniami100mm
Siła ryglowania, zazwyczaj 750N
Siła ryglowania, gwarantowana500N
Siła zatrzasku45 ... 115 N
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Moment dokręcania śrub mocujących8Nm
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao0mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar1mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość łańcucha czujników, maksimum200m
Uwaga (Długość łańcucha czujników)Długość przewodu i jego przekrój wpływają na spadek napięcia w zależności od prądu wyjściowego
Uwaga (Połączenie szeregowe)Liczba urządzeń nieograniczona, zwrócić uwagę na zewnętrzne zabezpieczenie przewodu, maks. 31 urządzeń w przypadku diagnostyki SD
przyłączeKonektor M23, 8+1-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika40mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika179mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 % (zasilacz stabilizowany PELV)
Prąd jałowy I0, typowy100mA
Pobór prądu w przypadku magnesu WŁ., wartość średnia350mA
Pobór prądu w przypadku magnesu WŁ., wartość szczytowa550 mA / 10 ms
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy1.100mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia2A gG
Opóźnienie gotowości, maksymalnie4.000ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne1Hz
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Oznaczenie, sterowanie magnesemIN
Progi przełączania-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Pobór prądu dla 24 V10mA
Czas włączenia elektromagnesu100%
Czas trwania impulsu testowego, maksimum5ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne40ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC0
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwaX1 i X2
Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Pobór prądu dla 24 V5mA
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne100ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaY1 i Y2
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)250mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum1V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj1.000ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Oznaczenie, wyjścia diagnostyczneOUT
Rated operating voltage24VDC
Prąd znamionowy50mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Błąd / usterka: czerwona dioda LEDNapięcie zasilające UB: Zielona dioda LEDStan urządzenia: żółta dioda LED
Układ zestyków
STYK 1A1 Napięcie zasilania UB
STYK 2X1 Wejście bezpieczne 1
STYK 3A2 GND
STYK 4Y1 Wyjście bezpieczne 1
STYK 5OUT Wyjście diagnostyczne
STYK 6X2 Wejście bezpieczne 2
STYK 7Y2 Wyjście bezpieczne 2
STYK 8IN Kontrola cewki
STYK 9bez funkcji
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)MZM 100-B1.1
Note
Uwaga (informacje ogólne)As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 16:23