MZM 100 ST-AS REAP
Numer katalogowy:101198704
Archiwum

Opis produktu
- Ryglowany napięciem
- Kontrola zaryglowania
- Blokady elektromagnetyczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Zintegrowany AS-Interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Blokady elektromagnetyczne z nowatorską i unikalną zasadą działania.
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Automatyczne zatrzaśnięcie
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuMZM 100 ST-AS REAP
Numer artykułu (Numer katalogowy)101198704
EAN (European Article Number)4030661370774
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyASi-SaWcULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Informacje ogólneUniwersalne kodowanie
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaindukcyjne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum150ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum150ms
Ciężar brutto602g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciemTak
Kontrola zaryglowaniaTak
ZatrzaskiwanieTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH5,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Prędkość aktywacji ≤ 0,5 m/sZadziałania dla osłon ≤ 5 kg
Siła ryglowania, zazwyczaj 750N
Siła ryglowania, gwarantowana500N
Siła zatrzasku, minimalne30N
Siła zatrzasku, maksimum100N
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 4-polowy, kodowanie A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika40mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika179mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Opóźnienie gotowości, maksymalnie4.000ms
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
Specyfikacja AS-iSafety-Slave
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, kod IO0x7
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0Sterowanie elektromagnesem
Wyjścia AS-i, DO 1Do zmiany siły zatrzaskiwania
Wyjścia AS-i, DO 2Do zmiany siły zatrzaskiwania
Wyjścia AS-i, DO 3Do zmiany siły zatrzaskiwania
Bity parametru AS-i, P0Aktywator wprowadzony
Bity parametru AS-i, P1Blokada elektromagnetyczna zaryglowana
Bity parametru AS-i, P2Napięcie pomocnicze w
Bity parametru AS-i, P3Błąd urządzenia (wykryty błąd)
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Dane elektryczne - Napięcie pomocnicze (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Prąd roboczy600mA
Rated operating voltage24VDC
Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika4A
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Czas włączenia elektromagnesu100%
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona/czerwona dioda LED (dioda LED Duo AS-i): Zasilanie / błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0(2) Żółta dioda LED: Stan urządzenia(3) Czerwona dioda LED: Błąd urządzenia
Układ zestyków
STYK 1AS-i +
STYK 2Aux - (P)
STYK 3AS-Interface -
STYK 4Aux + (P)
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)MZM 100-B1.1
Note
Uwaga (informacje ogólne)Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony.Tak długo, jak aktywator pozostaje włożony do blokady, osłona bezpieczeństwa może być ponownie zaryglowana. W tym przypadku, wyjścia bezpieczeństwa są ponownie załączane, tak, że osłona bezpieczeństwa nie może zostać otwarta.
Uwaga Napięcie AUX DCstabilised PELV power supply
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.07.2026, 15:01