MZM 100 TARGET
Numer katalogowy:101210642

Opis produktu
- do zmiany siły zatrzaskiwania
- możliwa do ustawienia w stopniach po ok. 10N w zakresie od około 30N do 100N
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuMZM 100 TARGET
Numer artykułu (Numer katalogowy)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Brelok regulacyjny należy zamawiać osobno
Właściwości ogólne
Ciężar brutto15g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość26mm
Wysokość38mm
Głębokość11,5mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 06:51