MZM 120-B1.1
Numer katalogowy:101215712
Archiwum

Opis produktu
- aktywator bez luzu
- tj. neutralizacja niepożądanych hałasów
- Metalowe elementy ze spełniającym wymogi higieny pokryciem NEDOX® SF-2
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuMZM 120-B1.1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101215712
EAN (European Article Number)4030661419305
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Obszar aktywnyNEDOX®
Materiał aktywatoraTworzywo
Ciężar brutto150g
Dane mechaniczne
aktywatorprosty
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora24mm
Szerokość aktywatora40mm
Wysokość aktywatora160mm
Zakres dostawy
Zakres dostawyWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.11.2026, 08:20