MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A
Archiwum
Numer katalogowy:101215716

Opis produktu
- Kontrola zaryglowania
- konektor M12, 8-polowy
- Ryglowany napięciem
- sygnał zezwalający, gdy stan osłona bezpieczeństwa jest zamknięta i zaryglowana (bez kontroli siły ryglującej)
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Wyłączniki bezpieczeństwa musi być użyty jako zderzak krańcowy
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Regulowana siła zatrzasku
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 1,5 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką