NAS 311 ST1-AS
Numer katalogowy:101173041

Opis produktu
- Aktywatory z tworzywa termoplastycznego
- Stacja stopu awaryjnego
- Konektor M12 AS-Interface
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Zintegrowany AS-Interface
- Reset przez pociągnięcie
- Odporne na środki chemiczne
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNAS 311 ST1-AS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101173041
EAN (European Article Number)4030661448831
eCl@ss number, version 12.027-37-12-44
eCl@ss number, version 11.027-37-12-44
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-44
ETIM number, version 7.0EC002034
ETIM number, version 6.0EC002034
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyASi-SaWTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto330g
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektoraDół
przyłączeKonektor M12, 4-polowy, kodowanie A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika97,8mm
Szerokość czujnika85mm
Wysokość czujnika85mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Dane elektryczne
Prąd roboczy50mA
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-7.B.0.E
AS-i, kod IO0x7
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0 ... P3Nieużywane
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Układ zestyków
STYK 1AS-i +
STYK 2n.c.
STYK 3AS-Interface -
STYK 4n.c.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.09.2026, 21:29