NBG633
Numer katalogowy:101180083

Opis produktu
- dla ciężkich warunków otoczenia
- Pusta obudowa wykonana z materiału V4A
- Klasa ochrony IP69K
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNBG633
Numer artykułu (Numer katalogowy)101180083
EAN (European Article Number)4250116201723
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Właściwości ogólne
KonstrukcjaAssembly housing
Materiał obudowyStal nierdzewna (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Kolor górnej części obudowySrebro
Kolor uszczelkiSzare
Ciężar brutto1.250g
Dane ogólne - właściwości
UziemienieTak
Ilość pozycji3
Liczba dławic kablowych1
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejon the back
Montażwith M6x12 threaded holes on the back
Wykonanie śrub mocujących4x M6
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20
Średnica dławicy kablowej20,3mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość204mm
Szerokość110mm
Wysokość88mm
Odstęp60 x 154mm
Odległość między środkami otworów60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 03:21