NBG633/54.50/KLE/NSK
Numer katalogowy:101212019

Opis produktu
- do zastosowań w maszynach spożywczych
- Uszczelka obudowy dla przemysłu spożywczego
- Obudowa ze stali nierdzewnej
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuNBG633/54.50/KLE/NSK
Numer artykułu (Numer katalogowy)101212019
EAN (European Article Number)4030661582030
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Właściwości ogólne
WykonanieObudowa zespołu
Materiał obudowyStal nierdzewna (V4A)
Kolor dolnej części obudowySrebro
Kolor uszczelkiSzare
Ciężar brutto1.250g
Dane ogólne - właściwości
Vorbereitet für Montage eines SchutzkragensYes
Ilość pozycji3
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejod przodu
Offset Emergency-Stop buttonYes
Mechanical data - Connection technique
Średnica dławicy kablowej20,3mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość110mm
Wysokość86,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.07.2026, 07:54