NBGLC33.1/HSK
Numer katalogowy:103062319

Opis produktu
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO
- higieniczna konstrukcja
- niebieskie, widoczne elementy uszczelniające
- Klasa ochrony IP69K
- Brak dodatkowych materiałów mocujących, jak np. element dystansowy, dzięki uszczelnieniu powierzchniowemu pod obudową
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNBGLC33.1/HSK
Numer artykułu (Numer katalogowy)103062319
EAN (European Article Number)4030661682884
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Właściwości ogólne
WykonanieObudowa zespołu
Warunki montażu (mechaniczne)Wszystkie powierzchnie min. 3° do linii poziomej
Materiał obudowyStal nierdzewna (V2A)
Material of the sealingSilikon
Kolor górnej części obudowySrebro
Kolor dolnej części obudowySrebro
Kolor uszczelkiNiebieskie
Ciężar brutto786g
Dane ogólne - właściwości
Vorbereitet für Montage eines SchutzkragensYes
UziemienieTak
Anti-torsion protectionYes
Ilość pozycji3
Liczba dławic kablowych1
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocujących6x M5
Konstrukcja łba śrubyŚruba z płaskim łbem
Moment dokręcania śrub mocujących2Nm
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy1,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20
Średnica dławicy kablowej20,1mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość195mm
Szerokość100mm
Wysokość94mm
Mounting diameter22,5mm
Odstęp54 X 75mm
Odległość między środkami otworów65mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 23:44