NDAN6
Numer katalogowy:101169823

Opis produktu
- dla standardowych potencjometrów
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNDAN6
Numer artykułu (Numer katalogowy)101169823
EAN (European Article Number)4250116200405
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniejRotary drive for Potentiometer
KonstrukcjaWithout limit stop
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Materiał mocowania potencjometruMosiądz niklowany / Stal nierdzewna
Materiał przełącznikaABS
Kolor elementu sterującegoCzarne
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętłaSzare
Ciężar brutto50g
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowyTak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Montażkołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu50mm
Uwaga (głębokość montażu)Plus konektor
Średnica przełącznika26mm
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Otwór uchwytu potencjometru30 … 40 mm
średnica wałka, maksimum6mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Zakres dostawy
Zakres dostawyPotencjometry nie znajdują się w zestawie i należy je zamawiać od odpowiednich dostawców.
Note
Uwaga (informacje ogólne)Potencjometr mocuje się za pomocą otworu środkowego oraz dwóch zestawów otworów bocznych.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 16:39