NDLGR/GN/402D
Numer katalogowy:101210538
Archiwum

Opis produktu
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuNDLGR/GN/402D
Numer artykułu (Numer katalogowy)101210538
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIlluminated pushbuttonMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyTactile
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaUszczelki wargowe
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoABS, Chromowany
Kolor elementu sterującegozielone
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor mieszka uszczelniającegoCzarne
Ciężar brutto30g
Dane ogólne - właściwości
Z oznakowaniem symbolicznymTak (1)
Możliwość podświetleniaTak
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum2
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Symbol Numer oznakowania402
Projektowanie etykietPrint
Typowa siła uruchamiania przycisku1,5N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość11mm
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Średnica powierzchni aktywnej27mm
Średnica pierścienia przedniego44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP69K
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.11.2026, 22:07